??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 48
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0434 - Bisagras de plástico que se pueden colgar, derecha
Lista de materiales
K0434.2402320
Referencia
Escuadras
°
Versión
derecha
Material
Kunststoff
Separación
mm
Separación
mm
Separación
mm
Longitud
mm
Longitud
mm
Anchura
48 mm
Anchura
28 mm
Diámetro
6.6 mm
Diámetro
6 mm
Diámetro
14 mm
Altura
9 mm
F1 máx kN
kN
F2 max. kN
kN
Peso aprox.
kg
Descripción
Información
Infotext
Indicaciones técnicas
Info
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
39263050
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD