??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0426 - Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc injecté haute pression
Nomenclature
K0426.30801
Référence
Forme
Modèle
Diamètre
80
Hauteur
Charge admissible max.
35 kN
Poids environ
kg
Consignes techniques
Info
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
79070060
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés