??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0417 - Swivel feet plates extended die-cast zinc
Bill of material
K0417.30801
Order No.
Form
version
Diameter
80 mm
height
mm
load capacity max.
30 kN
Approx. weight
kg
Description
Информация
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
79070060
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей