??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0411 - Position indicators freely programmable
Bill of material
K0411.12
Order No.
Colour
Order No. programmed
see sample order
width
38.5 mm
diameter
30 mm
height
71 mm
Length
48 mm
assembly position
Pitch
freely programmable
Indicator after one rotation
freely programmable
decimal point position
freely programmable
count direction
freely programmable
Zero-point position
freely programmable
Approx. weight
kg
Technical Information
Informacje dodatkowe
Info
Description
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD