??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 160
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0410 - Position indicators
Bill of material
K0410.02501422
Order No.
Colour
Version
width
38.5 mm
diameter
20 mm
height
67.5 mm
Length
48 mm
Pitch
mm
indicator after first rotation
decimal point in position
mm
revolution per minute max.
min-1
Approx. weight
kg
Sample order
信息
Sample order
Description
信息
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型