??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 160
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0410 - Indicateur de position
Nomenclature
K0410.02501422
Référence
Couleur
Modèle
Largeur
38.5 mm
Diamètre
20 mm
Hauteur
67.5 mm
Longueur
48 mm
Pas
mm
Affiche aprés le 1er tour de l'arbre
Position de la virgule
mm
Vitesse max.
min-1
Poids environ
kg
Exemple de commande
Exemple de commande
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
90319091
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés