??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 160
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0410 - Indicador de posicionamiento
Lista de materiales
K0410.02501422
Referencia
Color
Versión
Anchura
38.5 mm
Diámetro
20 mm
Altura
67.5 mm
Longitud
48 mm
Pendiente
mm
Visualización tras el primer giro
Coma en posición
mm
Revoluciones máx.
min-1
Peso aprox.
kg
Ejemplo de pedido
Ejemplo de pedido
Descripción
Información
Infotext
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
90319091
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD