??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 144
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0408 - Indicatori di posizione
Lista materiale
K0408.04001421
N. d'ordine
Colore
Versione:
Larghezza
26
Diametro
10
Altezza
33
Lunghezza
22
Incremento
mm
Visualizzazione dopo una rotazione
Virgola in posizione
1 mm
numero di giri max.
min-1
Peso ca.
kg
Esempio di ordine d'acquisto
Esempio di ordine d'acquisto
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
90319091
Codice EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD