카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0406.303501
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/07800.prj},{NB=K0406.303501},{BESTKIPPUSA=K0406.303501},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=mit Gewindestift DIN 914 (Innensechskant)},{AUSF1=blank},{FORM=E},{Z=0.000},{B=16},{D1=35},{D2=56},{D3=M 8 x 12},{GEW=0.1829},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245155224},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{ZGT=zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75},{NDM=8},{TYP=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 132
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0406 - Shaft collars set screw DIN 705, steel
Bill of material
K0406.303501
Order No.
K0406.303501
K0406.303501
Main
Steel
version
with grub screw DIN 914 (hexagon socket)
with grub screw DIN 914 (hexagon socket)
version
bright
bright
Form
E
E
width
16
16
mm
diameter
35
35
mm
diameter
56
56
mm
Grub Screw
M 8 x 12
M 8 x 12
Approx. weight
0.1829
0.1829
kg
Description
정보
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
4059245155224
4059245155224
Drawing reference
Second grub screw from D1 ≥ 75
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성