幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0392.12
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Thrust Pads
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/thrust_pads/07140.prj},{NB=K0392.12},{BESTKIPPUSA=K0392.12},{MATERIAL=Stahl},{FORM=S},{AUSF=Druckstück mit Sprengring},{D1=25},{D2=8.1},{D4=18},{H1=13},{H2=7.0},{T1=7.0},{PASS=M 12},{GEW=0.0341},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245143917},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{SPP=0.800},{XA=10.000},{XB=0.500},{XC=1.000},{XD=9.700},{XE=2.000},{XF=3.000},{XG=1.000},{XH=1.000},{TYP=3.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0392 - Thrust Pads DIN 6311 extended
Bill of material
K0392.12
Order No.
K0392.12
K0392.12
Main
Steel
Form
S
S
version
thrust pad with snap ring
thrust pad with snap ring
diameter
25
25
mm
diameter
8.1
8.1
mm
diameter
18
18
mm
height
13
13
mm
height
7.0
7.0
mm
Depth
7.0
7.0
mm
with thrust point to DIN 6332
M 12
M 12
Approx. weight
0.0341
0.0341
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
4059245143917
4059245143917
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型