目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0384.11225
KIPP USA
Toggle Clamps
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/schnellspanner/accessories/07111.prj},{NB=K0384.11225_4},{L=27.0},{KUGEL=8.5},{SW=6.0},{GEW=0.0146},{EAN=4059245137411},{TAB=2.000},{TAB1=0.000},{TAB2=1},{TAB3=2},{NDM=12},{DW0=0},{DW1=0},{XA=9.60},{XB=24.20},{XC=8.00},{XD=1.00},{XE=4.400},{XF=0.000},{XG=0.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{BESTKIPPUSA=K0384.11225},{FORM=A},{AUSF=mit voller Kugel aus Edelstahl},{MATERIAL=Edelstahl},{D=M 12},{BELASTUNG=30},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{ZTNUSA=},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 111
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0384 - Ball-end thrust screws without head stainless steel with full ball
Bill of material
K0384.11225
Order No.
K0384.11225
K0384.11225
Form
A
A
version
with full ball in ceramic
with full ball in ceramic
Main
Stainless steel
thread
M 12
M 12
mm
Length
27.0
27.0
mm
ball-Ø
8.5
8.5
mm
width across flats
6.0
6.0
mm
load capacity max. (static load only)
30
30
Approx. weight
0.0146
0.0146
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245137411
4059245137411
Zolltarifnummer USA
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型