您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0322.216
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03011.prj},{NB=K0322.216_0},{D1=10.0},{L=24},{L1=14},{H=3.5},{N=2.5},{F1=90},{F2=180},{DREHMOMENTEIN=3.95},{DREHMOMENTAUS=2.95},{GEW=0.0228},{EAN=4059245224067},{TYP=0},{TYP1=1},{TYP2=2},{TYP3=2},{NDM=16.000},{XJ=16.000},{NDM1=0.0000},{XA=2.5},{XB=2.5},{XC=11.1},{XD=1.0},{XE=4.0},{XF=26.0},{XG=1.60},{XH=14.0},{XI=1.80},{BESTKIPP=K0322.216},{MATERIAL=Edelstahl},{AUS=verstärkte Federkraft},{D=M 16},{L2=ca. zwei Gewindegänge},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{XPOS=[0:$H.]},{ZGT=ca. zwei Gewindegänge },{IMPERIAL=MM},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 33
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0322 - 带有开口和顶珠的不锈钢弹簧柱塞,LONG-LOK 螺纹锁
明细表
K0322.216
订货号
K0322.216
K0322.216
顶珠位置
mm
Enter value for POS
顶珠位置
mm
cm
inch
ft
確定
主体
不锈钢
规格
加强弹簧弹力
加强弹簧弹力
螺纹
M 16
M 16
直径
10.0
10.0
mm
长度
24
24
mm
长度
14
14
mm
长度
约两个螺牙
mm
变形量
3.5
3.5
mm
槽
2.5
2.5
mm
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
90
90
N
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
180
180
N
旋紧扭矩约为
3.95
3.95
Nm
旋松扭矩
2.95
2.95
Nm
重量约
0.0228
0.0228
kg
技术资料
Info
描述
Information
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
73181520
EAN-Nr. Kipp
4059245224067
4059245224067
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型