目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0274.1000490X8
KIPP USA
Knobs
Wing Grips and Mini Wings
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/knoepfe/wing_grips_and_mini_wings/k0274.prj},{NB=K0274.1000490X8},{BESTKIPPUSA=K0274.1000490X8},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{FORM=L},{D=M4},{A=28},{B=13},{H=15},{T=-},{L=8},{GEW=0.0043},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{EAN=4059245220588},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{TYP=2.000},{NDM=4.000},{XA=8.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0274 - Wing grips "Miniwing" biopolymer
Bill of material
K0274.1000490X8
Order No.
K0274.1000490X8
K0274.1000490X8
Colour
black grey RAL 7021
black grey RAL 7021
Form
L
L
thread
M4
M4
mm
Length
28
Length
13
height
15
height
-
-
mm
Length
8
8
mm
Approx. weight
0.0043
0.0043
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Information
Info
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245220588
4059245220588
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型