??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0274 - Wing grips antibacterial metal parts stainless steel
Bill of material
K0274.120106144
Order No.
Colour
slate grey
version
version 1
size
1
width
50 mm
width
5 mm
thread
M6 mm
diameter
14 mm
height
24 mm
height
11.5 mm
depth
mm
Length
kg
Approx. weight
kg
Description
情報
Infotext
Technical Information
情報
Info
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)