??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0274 - Wing grips antibacterial metal parts stainless steel
Bill of material
K0274.120106144
Order No.
Colour
slate grey
version
version 1
size
1
width
50 mm
width
5 mm
thread
M6 mm
diameter
14 mm
height
24 mm
height
11.5 mm
depth
mm
Length
kg
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models