??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0267 - Toggle clamps mini horizontal with flat right foot and adjustable clamping spindle
Bill of material
K0267.0050
Order No.
K0267.0050
opening angle of holding arm
85 °
opening angle of handle
65 °
hand force
80 N
Holding force
250 N
Holding force
550 N
Clamping force
170 N
Clamping force
370 N
Length
16 mm
Length
24 mm
Length
2.4 mm
Length
6.5 mm
width
8 mm
width
12 mm
width
5.2 mm
height
9.5 mm
height
7 mm
diameter
4.2 mm
height
22 mm
Length
70 mm
Length
27 mm
clamping spindles
M 5 x 20
Approx. weight
0.0340 kg
Technical Information
Information
Info
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245034895
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models