??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0258 - Handwheels with fold-away grip
Bill of material
K0258.2100CP
Order No.
Component
Stahl
Position
version
Nabe ohne Nut
version
ohne Querbohrung
diameter
mm
diameter
mm
diameter
diameter
mm
diameter
mm
thread
diameter
mm
thread
- mm
Length
mm
Length
mm
height
mm
distance
- mm
Length
mm
height
mm
Length
mm
Length
mm
hub slot width P9
0 mm
hub slot depth
0.0 mm
Approx. weight
kg
Drawings
Drawing views
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Länge Schraube
mm
Länge Gewindestift
mm
Oberfläche Schraube
schwarzgrau RAL 7021
Colour
Stahl brüniert
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models