??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0251 - Przyciski grzybkowe antystatyczne z gwintem wewnętrznym
Lista materiałowa
K0251.110524
Nr zamówienia
K0251.110524
Kolor
grafitowo-czarny
Gwint
M5 mm
Średnica
21 mm
Średnica
12 mm
Średnica
19 mm
Wysokość
21 mm
Wysokość
10 mm
Odstęp
10 mm
Ciężar ok.
0.0069 kg
Wskazówki techniczne
Info
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
73181600
EAN-Nr. Kipp
4059245211494
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD