??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0251 - Przyciski grzybkowe antybakteryjne z gwintem zewnętrznym, części stalowe – nierdzewne
Lista materiałowa
K0251.12005144X10
Nr zamówienia
K0251.12005144X10
Wersja
Trzpienie nierdzewne
Kolor
szary łupek
Rozmiar
1
Gwint
M5 mm
Średnica
21 mm
Średnica
12 mm
Średnica
19 mm
Wysokość
21 mm
Wysokość
10 mm
Długość
10 mm
Ciężar ok.
0.0060 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
Wskazówki techniczne
Info
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
73181520
EAN-Nr. Kipp
4059245220397
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD