??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0251 - Mushroom knobs antibacterial external thread, metal parts stainless steel
Bill of material
K0251.12005144X10
Order No.
K0251.12005144X10
version
bolt in stainless steel
Colour
slate grey
size
1
thread
M5 mm
diameter
21 mm
diameter
12 mm
diameter
19 mm
height
21 mm
height
10 mm
Length
10 mm
Approx. weight
0.0060 kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
73181520
EAN-Nr. Kipp
4059245220397
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models