??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0251 - Knoflíky s hřibovou hlavou antibakteriální s vnějším závitem, ocelové části nerezové
Kusovník
K0251.12005144X10
Objednací číslo
K0251.12005144X10
Provedení
Čep nerezový
Barva
Břidlicová šeď
Velikost
1
Závit
M5 mm
Průměr
21 mm
Průměr
12 mm
Průměr
19 mm
Výška
21 mm
Výška
10 mm
Délka
10 mm
Hmotnost cca
0.0060 kg
Popis
Informace
Infotext
Technická upozornění
Info
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
73181520
Číslo EAN KIPP
4059245220397
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model