??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0251 - Boutons champignon antistatiques avec taraudage
Nomenclature
K0251.110524
Référence
K0251.110524
Couleur
noir graphite
Filetage
M5 mm
Diamètre
21 mm
Diamètre
12 mm
Diamètre
19 mm
Hauteur
21 mm
Hauteur
10 mm
Distance
10 mm
Poids environ
0.0069 kg
Consignes techniques
Info
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
73181600
EAN-Nr. Kipp
4059245211494
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés