??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0251 - Boutons champignon antibactériens avec filetage, Inox
Nomenclature
K0251.12005144X10
Référence
K0251.12005144X10
Modèle
Tige filetée Inox
Couleur
gris ardoise
Taille
1
Filetage
M5 mm
Diamètre
21 mm
Diamètre
12 mm
Diamètre
19 mm
Hauteur
21 mm
Hauteur
10 mm
Longueur
10 mm
Poids environ
0.0060 kg
Description
Information
Infotext
Consignes techniques
Info
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN-Nr. Kipp
4059245220397
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés