??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0251 - Botones con forma de seta antibacterianos con rosca interior, piezas de acero inoxidable
Lista de materiales
K0251.12005144
Referencia
K0251.12005144
Versión
Casquillo de acero inoxidable
Color
Gris pizarra
Rosca
M5 mm
Diámetro
21 mm
Diámetro
12 mm
Diámetro
19 mm
Altura
21 mm
Altura
10 mm
Separación
10 mm
Poids
0.0060 kg
Descripción
Información
Infotext
Indicaciones técnicas
Info
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
73181600
EAN-Nr. Kipp
4059245220380
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD