目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0247.10010590
KIPP USA
Knobs
Knurled Knobs
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/knoepfe/knurled_knobs/k0247_3.prj},{NB=K0247.10010590},{BESTKIPPUSA=K0247.10010590},{AUSF=Innengewinde},{FARBE=schwarzgrau},{GR=1},{D=M5},{D1=21},{D2=14},{D3=19},{H=22},{H1=8},{T=10},{L=-},{GEW=0.0070},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{EAN=4059245634248},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=5.00},{XA=0.50},{XB=45.00},{XC=48.00},{XD=0.50},{XE=0.50},{XF=0.20},{XG=8.00},{XH=1.25},{XI=0.50},{XJ=1.00},{XK=10.00},{XL=20.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0247 - Knurled knobs biopolymer
Bill of material
K0247.10010590
Order No.
K0247.10010590
K0247.10010590
Version
Innengewinde
Innengewinde
Colour
schwarzgrau
schwarzgrau
Size
1
thread
M5
M5
Diameter
21
mm
Diameter
14
mm
Diameter
19
mm
height
22
mm
height
8
mm
distance
10
10
mm
Length
-
-
mm
Approx. weight
0.0070
0.0070
kg
Description
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245634248
4059245634248
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型