??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0247 - Knurled knobs antistatic
Bill of material
K0247.1110624
Order No.
version
Colour
graphite black
thread
M6 mm
diameter
21 mm
diameter
14 mm
diameter
19 mm
height
22 mm
height
8 mm
distance
mm
Length
mm
Approx. weight
kg
Technical Information
Информация
Info
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели