??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0243 - Poignée alcôve escamotable Inox
Nomenclature
K0243.1120000
Référence
Forme
Hauteur
Longueur
Longueur
Profondeur
Charge
200 N
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
73269086
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés