目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0240.05018412
KIPP USA
Pull Handles
Aluminum Handles
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/buegelgriffe/aluminum_handles/06962.prj},{NB=K0240.05018412},{A1=184},{B=51},{H=80},{H1=50},{H2=72},{L=170},{L1=200},{T=16},{X=171},{X1=184},{Y=73.0},{Y1=50},{GEW=0.2957},{EAN=4059245129911},{BESTKIPPUSA=K0240.05018412},{FORM=A},{AUSF=mit Schnapprasterung des Griffes in Arbeits- und Ruhestellung},{FARBE=lichtgrau pulverbeschichtet},{TRAG=500},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{ZGT=für Senkschrauben M4 },{EOL=31.12.2099},{POS=OFFEN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0240 - Recessed handles fold-down
Bill of material
K0240.05018412
Order No.
K0240.05018412
K0240.05018412
Form
A
A
version
handle snaps both into working and resting positions
handle snaps both into working and resting positions
Colour
light grey powder-coated
light grey powder-coated
Position of grip
grip in working position
grip in resting position
grip in working position
grip in resting position
Length
184
184
mm
Length
51
51
mm
height
80
80
mm
height
50
50
mm
height
72
72
mm
Length
170
170
mm
Length
200
200
mm
distance
16
Length
171
171
mm
Length
184
184
mm
height
73.0
73.0
mm
height
50
50
mm
load-bearing capacity
500
N
Approx. weight
0.2957
0.2957
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
4059245129911
4059245129911
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型