??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0230 - Pull handles
Bill of material
K0230.250083
Order No.
Form
Colour
Length
mm
width
mm
thread
M 8 mm
height
70 mm
Length
mm
load-bearing capacity
1000 N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
73269086
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models