??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 10
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0220 - Uchwyty rurowe wygięte
Lista materiałowa
K0220.4001
Nr zamówienia
Forma
Wersja
Długość
mm
Szerokość
115 mm
Szerokość
20 mm
Średnica
M8x30 mm
Wysokość
55.5 mm
Długość
mm
Nośność
800 N
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
76169951
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD