??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 9
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0218 - Pull handles fold-down
Bill of material
K0218.1002
Order No.
Material
Form
Position
°
version
Length
mm
width
18 mm
thread
M10x1 mm
height
43 mm
Length
mm
load-bearing capacity
500 N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models