??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 24
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0216 - Pull handles high-gloss chromed
Bill of material
K0216.23503
Order No.
Colour
Form
Length
mm
width
12 mm
diameter
M5 mm
height
40 mm
Length
mm
load-bearing capacity
1000 N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models