??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0212 - Trubková madla šikmo postavená
Kusovník
K0212.2250061
Objednací číslo
Provedení
Spojovací trubka eloxovaný hliník, ramena v barvě černé
Délka
mm
Šířka
37 mm
Průměr
30x1.5 mm
Průměr
M6 mm
Výška
60 mm
Délka
mm
Nosná síla
800 N
Hmotnost cca
kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
76169951
Číslo EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model