??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 15
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0211 - Tubular handles
Bill of material
K0211.1250082
Order No.
version
Length
mm
width
36 mm
diameter
M8 mm
height
65 mm
width
mm
load-bearing capacity
1000 N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
76169951
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models