??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0205 - Pull handles
Bill of material
K0205.35001
Order No.
Colour
Length
mm
width
20 mm
Internal thread
height
45 mm
depth
mm
Length
mm
load-bearing capacity
500 N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models