??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0194 - Pull handles arch
Bill of material
K0194.11406
Order No.
K0194.11406
Length
114 mm
width
28 mm
height
29 mm
diameter
6.5 mm
diameter
10.5 mm
height
48.0 mm
Length
134 mm
Length
92 mm
Radius
117 mm
Radius
79 mm
height
15 mm
depth
6.5 mm
load-bearing capacity
1000 N
Approx. weight
0.0407 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
39269025
EAN-Nr. Kipp
4059245122882
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models