??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0194 - Poignée coudée
Nomenclature
K0194.11406
Référence
K0194.11406
Longueur
114 mm
Largeur
28 mm
Hauteur
29 mm
Diamètre
6.5 mm
Diamètre
10.5 mm
Hauteur
48.0 mm
Longueur
134 mm
Longueur
92 mm
Rayon
117 mm
Rayon
79 mm
Hauteur
15 mm
Profondeur
6.5 mm
Charge
1000 N
Poids environ
0.0407 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
39269025
EAN-Nr. Kipp
4059245122882
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés