??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0188 - Pull handles
Bill of material
K0188.114008
Order No.
distance
140 mm
width
25 mm
thread
M8 mm
height
58 mm
Length
170 mm
Component
load-bearing capacity
500 N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
39269025
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models