??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0171 - Uchwyty pałąkowe o miękkiej powierzchni wewnętrznej
Lista materiałowa
K0171.515008
Nr zamówienia
Odstęp
150 mm
Szerokość
29 mm
Szerokość
25,5 mm
Gwint
M8x25 mm
Wysokość
53 mm
Długość
178 mm
Odstęp
118 mm
Wersja
Nośność
500 N
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
39269025
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD