??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0155 - Pomelli a lobi antistatici simili a DIN 6336
Lista materiale
K0155.1120824
N. d'ordine
Colore
nero grafite
Forma
Versione:
Filettatura esterna
M8 mm
Diametro
40 mm
Diametro
18 mm
Altezza
25 mm
Altezza
13 mm
Profondità
mm
Lunghezza
mm
Poids
kg
Note tecniche
Info
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
Codice EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD