??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0155 - Pokrętła gwiaździste antystatyczne, zbliżone do DIN 6336
Lista materiałowa
K0155.1120824
Nr zamówienia
Kolor
grafitowo-czarny
Forma
Wersja
Gwint zewnętrzny
M8 mm
Średnica
40 mm
Średnica
18 mm
Wysokość
25 mm
Wysokość
13 mm
Głębokość
mm
Długość
mm
Ciężar ok.
kg
Wskazówki techniczne
Info
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD