??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0154 - Star grips antibacterial similar to DIN 6336, metal parts stainless steel
Bill of material
K0154.12208144
Order No.
Colour
slate grey
Form
version
thread
M8
diameter
40 mm
diameter
18 mm
height
25 mm
height
13 mm
depth
mm
Length
mm
Approx. weight
kg
Description
情報
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)