??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0154 - Boutons étoile antibactériens similaires à DIN 6336, Inox
Nomenclature
K0154.12208144
Référence
Couleur
gris ardoise
Forme
Modèle
Filetage
M8
Diamètre
40 mm
Diamètre
18 mm
Hauteur
25 mm
Hauteur
13 mm
Profondeur
mm
Longueur
mm
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
Consignes techniques
Info
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés