??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 14
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0130 - Ledge handles
Bill of material
K0130.1502
Order No.
Form
Colour
Length
mm
Thread
M8 mm
height
61.5 mm
Length
mm
depth
66.5 mm
load-bearing capacity
1000 N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
76169951
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models