目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0125.1A001X25
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Handles, Modern Design Style, Plastic
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_handles_modern_design_style_plastic/06614_1.prj},{NB=K0125.1A001X25},{L=25},{D=10.0},{D1=15.0},{D2=16.0},{H=24.5},{H1=4.0},{H2=10.0},{H3=30.0},{H4=33.5},{A=40.1},{A1=48.1},{B=10.1},{ZZ=16},{GEW=0.0208},{EAN=4059245412860},{TYP=1.0},{TAB=2.000},{NDM=5.0},{NDM1=0.1900},{XA=1.0},{XB=0.7},{XC=60.0},{XD=80.0},{XE=6.0},{XF=6.5},{XG=19.8},{XH=14.8},{XI=15.0},{XJ=11.9},{XK=45.4},{XL=42.7},{XM=13.7},{XN=17.8},{XO=43.1},{XP=26.5},{XQ=14.7},{XR=75.7},{XS=39.1},{XT=19.0},{XU=45.0},{XV=1.8},{XW=20.2},{XX=22.5},{XY=0.2},{XZ=1.1},{XA1=16.7},{XB1=25.3},{XC1=19.6},{XD1=11.3},{XE1=7.4},{XF1=18.4},{XG1=6.5},{XH1=25.9},{XI1=24.5},{XJ1=25.0},{XK1=1.0},{XL1=10.8},{XM1=4.7},{XN1=1.2},{XO1=25.6},{XP1=825.0},{XQ1=39.0},{XR1=9.8},{XS1=4.3},{XT1=21.0},{XU1=1.8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 145
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0125 - Adjustable Handles 2K soft-touch with external thread
Bill of material
K0125.1A001X25
Order No.
K0125.1A001X25
K0125.1A001X25
size
1
1
thread
10-24
10-24
mm
Screw-depth
-
mm
Length
25
25
mm
diameter
10.0
10.0
mm
Drchmesser
15.0
15.0
mm
diameter
16.0
16.0
mm
height
24.5
24.5
mm
height
4.0
4.0
mm
height
10.0
10.0
mm
height
30.0
30.0
mm
height
33.5
33.5
mm
distance
40.1
40.1
mm
Length
48.1
48.1
mm
width
10.1
10.1
mm
No. of teeth
16
16
mm
Approx. weight
0.0208
0.0208
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245412860
4059245412860
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型