??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 14
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0120 - Adjustable Handles Classic Ball Style, steel, internal thread
Bill of material
K0120.320
Order No.
version
steel silver-grey
size
Internal thread
height
mm
diameter
mm
diameter
mm
diameter
mm
height
mm
height
12 mm
height
mm
height
mm
Length
mm
Length
mm
No. of teeth
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models