??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0110 - Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego
Lista materiałowa
K0110.130005
Nr zamówienia
Wersja
Gwint
Średnica
15 mm
Średnica
11 mm
Średnica
13 mm
Wysokość
Wysokość
11.5 mm
Głębokość
4.3
Długość
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD