??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0089 - Pneumatic clamps horizontal Form A
Bill of material
K0089.0150
Order No.
Form
A
Air consumption per up-and-down stroke
dm 3
Position
opening angle of holding arm
85 °
Holding force at 6 bar F1
N
Holding force at 6 bar F2
N
Clamping force at 6 bar F3
N
Clamping force at 6 bar F4
N
Length
mm
Length
mm
Length
mm
width
mm
width
mm
width
mm
height
mm
height
mm
diameter
mm
height
mm
Length
mm
Length
mm
thread
connection
G 1/8
operating pressure
2-6 bar
number of strokes per min. at 6 bar
Approx. weight
kg
Technical Information
Info
Description
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
84798994
EAN-Nr. Kipp
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)