??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0082 - Dispositivo de sujeción de cazoleta vertical con pieza de retención
Lista de materiales
K0082.0450
Referencia
Cuerpo de base
Posición
Ángulo de apertura de la empuñadura
145 °
Fuerza manual
N
Fuerza de sujeción
N
Fuerza de tracción
N
Longitud
mm
Longitud
mm
Longitud
mm
Longitud
mm
Longitud
mm
Anchura
mm
Anchura
mm
Anchura
mm
Anchura
mm
Diámetro
mm
Diámetro
mm
Altura
mm
Recorrido de ajuste
1 mm
Recorrido de ajuste
mm
Recorrido de sujeción
mm
Longitud
mm
Altura
mm
Peso aprox.
kg
Información técnica
Info
Descripción
Información
Infotext
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN-Nr. Kipp
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD