??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0081 - Toggle clamps latch horizontal heavy-duty with catch plate
Bill of material
K0081.1650
Order No.
opening angle of handle
120 °
hand force
600 N
pull force
N
length
mm
length
mm
length
mm
length
mm
length
mm
width
mm
width
mm
width
mm
diameter
mm
diameter
mm
height
mm
travel path
mm
travel path
mm
travel path
mm
travel path
mm
Clamp travel
mm
S
mm
height
mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Customs tariff number
82057000
EAN-Nr. Kipp
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models